SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
Osanro: 10.01.06.03372
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 044 |
| Thread G1 | G3/8-AG |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G3/8-AG |
| L1 | 25 mm |
| Fitting length | 6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 8 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 14 mm |
| D | 15 mm |
| SW1 | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 044 |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi