SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
Onderdeelnr.: 10.01.06.03372
Zuigeraansluitnippel
| Nipple family | N 044 |
| Thread G1 | G3/8-AG |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G3/8-AG |
| L1 | 25 mm |
| Fitting length | 6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 8 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 14 mm |
| D | 15 mm |
| SW1 | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 044 |
| Material | Aluminum |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie