SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
N° de artículo: 10.01.06.03372
Boquilla de conexión de ventosa
| Familia de boquillas | N 044 |
| Rosca G1 | G3/8-AG |
| Longitud L1 | 25 (mm) |
| Longitud de montaje | 6 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 8 (mm) |
| Material | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | G3/8-AG |
| L1 | 25 mm |
| Longitud de montaje | 6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G3/8"-MA |
| L | 6 mm |
| L2 | 8 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 14 mm |
| D | 15 mm |
| SW1 | 24 mm |
| LG1 | 10 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | N 044 |
| Material | Aluminio |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación