SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.03527
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 23 mm |
| dn | 10,3 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| H | 73,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (freccia elastica) | 27 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 25 N |
| Forza di strappo | 39 N |
| Volume | 35,74 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12 mm |
| Numero di pieghe | 4,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 40 |
| Peso | 40,2 g |
| Famiglia di prodotti | SPB4 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione