SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03527
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Number of folds | 4.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 23 mm |
| dn | 10,3 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 73,1 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Stroke) | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Pull-off force | 39 N |
| Volume | 35,74 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 40 |
| Weight | 40,2 g |
| Product family | SPB4 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie