SPLO 370x80 NBR-55
Numero articolo: 10.01.05.00006
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Industrie: Universale
| Dimensione (lxl) | 370 x 80 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Altezza H | 25 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B3 | 45 mm |
| Bk | 53 mm |
| Bmax(S) | 86 mm |
| Bs | 79,4 mm |
| H | 25 mm |
| L3 | 338 mm |
| Lk | 344,9 mm |
| Lmax.(S) | 376 mm |
| Ls | 372,4 mm |
| Z (freccia elastica) | 7,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1270 N |
| Volume | 194,24 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Numero di pieghe | 0 |
| Dimensione (lxl) | 370 x 80 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Peso | 1200 g |
| Famiglia di prodotti | SPLO |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione