Schmalz

Piastre di aspirazione SPLO

Superficie di aspirazione (lxl) da 60 x 20 mm a 370 x 80 mm

Vai direttamente ai prodotti

Piastra di aspirazione in esecuzione ovale ideale per la movimentazione di pezzi lunghi e curvi (ad es. profili)

Piastra di montaggio versatile in acciaio o alluminio con labbro di tenuta vulcanizzato

Il labbro di tenuta in NBR impedisce la formazione di segni su superfici sensibili

Ampia gamma di dimensioni per diversi pezzi

Struttura
  • Piastra di aspirazione robusta e resistente con labbro di tenuta semplice
  • Labbro di tenuta vulcanizzato sulla piastra portante
  • SPLO 100x32-TV e SPLO 300x100-TV con valvola ad impulsi
  • Labbro di tenuta in NBR non lascia impronte
Dati tecnici
  • Dimensioni: 60 x 20 a 370 x 80 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante vulcanizzata alla parte in elastomero
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Numero di pieghe
Dimensione (lxl)
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 8 da 8 risultati

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.05.00001

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)60 x 20
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/8"-IG
Altezza H12.6 (mm)
SPLO 100x32 NBR-55 TV

Numero articolo: 10.01.05.00003

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)100 x 32
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H14 (mm)
SPLO 100x30 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00182

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)100 x 30
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H21 (mm)
SPLO 200x55 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00004

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)200 x 55
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H22 (mm)
SPLO 250x55 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00186

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)250 x 55
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H22 (mm)
SPLO 300x55 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00187

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)300 x 55
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H19 (mm)
SPLO 300x100 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00050

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)300 x 100
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H25 (mm)
SPLO 370x80 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00006

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensione (lxl)370 x 80
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Altezza H25 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello