SGP 30 HT1-60 N033
Numero articolo: 10.01.01.12395
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SGP |
| Proprietà del materiale | antitraccia |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,6 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 15,7 mm |
| Z (freccia elastica) | 2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Misura | 30 |
| Famiglia di nippli | N 033 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 3,1 g |
| Famiglia di prodotti | SGP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione