SGP 30 HT1-60 N033
Część nr.: 10.01.01.12395
Przyssawka płaska (okrągła) z wewnętrznym wzmocnieniem
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SGP |
| Material property | non-marking |
Dane projektowe
Dane projektowe

| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11,2 mm |
| Dk | 15,6 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 15,7 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Size | 30 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 3,1 g |
| Product family | SGP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja