Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SUF 12 HT1-ESD-60 SC030

Numero articolo: 10.01.01.16196

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Industrie: Elettronica

Misura12
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1-ESD
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d1 7,3  mm
d 5,3  mm
Dk 9,5  mm
Dmax(S) 13,2  mm
Ds 12  mm
H 8,6  mm
H2 4,3  mm
H3 5,8  mm
Z (freccia elastica) 1,2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 5  N
Forza di strappo 5  N
Volume 0,12  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 12,5  mm
Misura 12
Famiglia di nippli d'interfaccia SC030
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Peso 0,51  g
Famiglia di prodotti SUF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello