Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

SUF 12 HT1-ESD-60 SC030

Część nr.: 10.01.01.16196

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Branże: Elektornika

Size12
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d1 7,3  mm
d 5,3  mm
Dk 9,5  mm
Dmax(S) 13,2  mm
Ds 12  mm
H 8,6  mm
H2 4,3  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 1,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 5  N
Pull-off force 5  N
Volume 0,12  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Size 12
Interface nipple family SC030
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,51  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka