Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

PFYN 60 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.00106

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Industrie: Alimentare | Farmaceutico | Imballaggi

Misura60
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
Famiglia di prodottiPFYN
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 5,5  mm
Dmax(S) 64  mm
Ds 60  mm
G1 G1/4"-IG
H 39  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 4,7  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 125  N
Volume 10  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 100  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 60
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 36,9  g
Famiglia di prodotti PFYN
Numero di pieghe 0
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello