PFYN 50 FPM-65 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.01.00189
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Industrie: Elettronica | Universale
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Fluorocaotchuc FPM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Proprietà del materiale | antitraccia |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | PFYN |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 2,4 mm |
| Dmax(S) | 53,5 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 20 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 91 N |
| Volume | 7 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Fluorocaotchuc FPM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 18,4 g |
| Famiglia di prodotti | PFYN |
| Numero di pieghe | 0 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione