Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SFF (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF, nipplo di collegamento SC

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SFF 10 SI-55 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.14248

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Industrie: Imballaggi

Misura10
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
Caratteristiche del materialeCompatibile con la FDA
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Dmax(S) 11  mm
Ds 10  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-AG
LG1 4,7  mm
H 15,4  mm
SW1 8  mm
Z (freccia elastica) 0,7  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di strappo 3  N
Forza di presa (-600 mbar) 2,7  N
Volume 0,25  cm³
Misura 10
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 1,6  g
Famiglia di prodotti SFF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello