SFF 10 SI-55 M5-AG
Część nr.: 10.01.01.14248
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Ds | 10 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-AG |
| LG1 | 4,7 mm |
| H | 15,4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 3 N |
| Suction force (-600mbar) | 2,7 N |
| Volume | 0,25 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,6 g |
| Product family | SFF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja