SGPN 20 NK-40 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.01.10316
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Industrie: Imballaggi
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Famiglia di prodotti | SGPN |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 22 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 16,4 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2 mm |
| Misura | 20 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
| Peso | 4,9 g |
| Famiglia di prodotti | SGPN |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione