SUF 70 HT1-60 M10x1.25-IG N009
Numero articolo: 10.01.01.13998
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 70 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 50 mm |
| Dmax(S) | 77,2 mm |
| Ds | 70 mm |
| H | 17,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 198 N |
| Forza di strappo | 198 N |
| Volume | 18 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Misura | 70 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | N009 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 52 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Documentazione
Documentazione