Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SUF 70 HT1-60 M10x1.25-IG N009

N° de artículo: 10.01.01.13998

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño70
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Datos de diseño
Atributo Valor
Dk 50  mm
Dmax(S) 77,2  mm
Ds 70  mm
H 17,5  mm
Z (Recorrido) 6  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 198  N
Fuerza de arranque 198  N
Volumen 18  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 100  mm
Tamaño 70
Interfaz familia de boquilla N009
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 52  g
Familia de productos SUF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta