SW 160 FSTIm(c) M5-AG
Numero articolo: 10.05.04.00155
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Filettatura G1 | M5-AG |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | M5-AG |
| G2 | M5-IG |
| dn | 1,6 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 4 mm |
| LG2 | 4,9 mm |
| SW1 | 8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 1,17 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar | 19,5 l/min |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 1,18 m³/h |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar | 19,7 l/min |
| Peso | 0,85 g |
| Famiglia di prodotti | SW |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione