HTS-A5 SGM-HP 20 OP
Numero articolo: 10.01.17.00579
Sistema di supporto
Industrie: Automobilistico | Universale
| Connessione 1 | Testa sfer. 32 mm |
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HP |
| Misura | 20 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 3,4 mm |
| D | 32 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H3 | 30,9 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 63 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 20 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 68,3 g |
| Misura | 20 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione