ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b
Numero articolo: 10.02.02.05643
Adattatore filettato (mont)
Diametro esterno D | 10.5 (mm) |
Filettatura G1 | M5-IG |
Lunghezza L | 8.6 (mm) |
Design di utilizzo | SCPMi/c/b |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
D | 10,5 mm |
d | 3,5 mm |
G1 | M5-IG |
L | 8,6 mm |
L1 | 14 mm |
SW1 | 9 mm |
Documentazione
Documentazione