ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b
Onderdeelnr.: 10.02.02.05643
Draadaansluiting (mont)
Outside diameter D | 10.5 (mm) |
Thread G1 | M5-F |
Length L | 8.6 (mm) |
Utilization design | SCPMi/c/b |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 10,5 mm |
d | 3,5 mm |
G1 | M5-F |
L | 8,6 mm |
L1 | 14 mm |
SW1 | 9 mm |
Documentatie
Documentatie