Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSb 10 S04 NC VD

Numero articolo: 10.02.02.04827

Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile

Diametro nominale10
ConnessioneTubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max.)36 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione46 (l/min)
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Funzione dell'eiettorevacuostato digitale
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 6  mm
d3 2,6  mm
H1 146  mm
L1 102,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 10
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 36  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 2,21  m³/h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4,5  bar
Tipo di protezione IP IP 40 (con connettore)
Peso 0,17  kg
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Funzione dell'eiettore vacuostato digitale
Famiglia di prodotti SCPSb
Dati delle prestazioni
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello