SCPSb 10 S04 NC VD
Réf. article: 10.02.02.04827
Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit
Taille de buse | 10 |
Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 36 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 46 (l/min) |
Vide max. | -850 (mbar) |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Fonction de l'éjecteur | pressostat et vacuostat numérique |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,6 mm |
H1 | 146 mm |
L1 | 102,5 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de buse | 10 |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 36 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,21 m³/h |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression de service optimale | 4,5 bar |
Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Poids propre | 0,17 kg |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Fonction de l'éjecteur | pressostat et vacuostat numérique |
Famille de produits | SCPSb |
Données de performance
Données de performance
Documentation
Documentation