Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Numero articolo: 10.04.04.00236

Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica

Design di utilizzoSoffiante SB
Tensione DC230 V - AC
MaterialeAcciaio / ABS
Filettatura G1G2"-AG
Lunghezza L661 (mm)
Larghezza B586 (mm)
Altezza H625 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 586  mm
B2 70  mm
B3 170  mm
d1 13,5  mm
G1 G2"-AG
G5 M10-IG
H 625  mm
H1 672  mm
H2 550  mm
H3 53  mm
H4 102  mm
H5 103  mm
L 661  mm
L1 801  mm
L2 115  mm
X1 490  mm
Y1 420  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello