SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Parça no.: 10.04.04.00236
Ses seviyesini azaltmak için susturucu kutusu
İnşaat kullanımı | Blower SB |
Gerilim DC | 230 V - AC |
Malzeme | Çelik / ABS |
Diş G1 | G2"-M |
Uzunluk L | 661 (mm) |
Genişlik B | 586 (mm) |
Yükseklik H | 625 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 13,5 mm |
G1 | G2"-M |
G5 | M10-F |
H | 625 mm |
H1 | 672 mm |
H2 | 550 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 102 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 115 mm |
X1 | 490 mm |
Y1 | 420 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon