FMP-SVK 442 5R18 O10O10 G32
Numero articolo: 10.01.38.00324
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 442 (mm) |
Larghezza B | 130 (mm) |
Disposizione | 5R18 |
Raccordi di forma | Dritto |
Diametro esterno D | 32 (mm) |
Peso | 2.1 (kg) |
Famiglia di prodotti | FMP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
D | 32 mm |
H | 65 mm |
H1 | 106 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SVK |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 5R18 |
Numero di celle di aspirazione | 110 |
Forza di presa a -250 mbar | 430 N |
Peso | 2,1 kg |
Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar | 300 l/min |
Famiglia di prodotti | FMP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione