FMP-SVK 442 5R18 O10O10 G32
Parça no.: 10.01.38.00324
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Uzunluk L | 442 (mm) |
Genişlik B | 130 (mm) |
Düzenleme | 5R18 |
Şekil bağlantı parçaları | Düz |
Dış çap D | 32 (mm) |
Ağırlık | 2.1 (kg) |
Ürün ailesi | FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
D | 32 mm |
H | 65 mm |
H1 | 106 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 41 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SVK |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R18 |
Emme hücresi sayısı | 110 |
250 mbar'da emme kuvveti | 430 N |
Ağırlık | 2,1 kg |
Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 300 l/min |
Ürün ailesi | FMP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon