FGA 11 SI-CO-55 N016
Numero articolo: 10.01.06.00509
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 11 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 10,4 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,2 N |
| Misura | 11 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Documentazione
Documentazione