SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
Numero articolo: 10.01.06.03626
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione (lxl) | 60 x 25 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 13,8 mm |
B1 | 25 mm |
Bk | 22 mm |
Bmax(S) | 27 mm |
Bs | 24,5 mm |
d | 12,4 mm |
d1 | 17,3 mm |
H | 23 mm |
H2 | 6,9 mm |
l2 | 48,8 mm |
L1 | 60 mm |
Lk | 46,9 mm |
Lmax.(S) | 62 mm |
Ls | 59,5 mm |
Z (freccia elastica) | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Forza di presa a -200 mbar | 12,2 N |
Forza di presa a -400 mbar | 24,4 N |
Forza di presa (-600 mbar) | 36,6 N |
Volume | 11,54 cm³ |
Larghezza min. del pezzo | 20 mm |
Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 8 mm |
Famiglia di nippli | SC 050-AR |
Dimensione (lxl) | 60 x 25 |
Numero di pieghe | 1,5 |
Materiale della ventosa | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 6,7 g |
Famiglia di prodotti | SPOB1f |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione