SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
Część nr.: 10.01.06.03626
Bellows suction cup (oval) with 1.5 corrug.for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Dimension (LxW) | 60 x 25 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
b2 | 13,8 mm |
B1 | 25 mm |
Bk | 22 mm |
Bmax(S) | 27 mm |
Bs | 24,5 mm |
d | 12,4 mm |
d1 | 17,3 mm |
H | 23 mm |
H2 | 6,9 mm |
l2 | 48,8 mm |
L1 | 60 mm |
Lk | 46,9 mm |
Lmax.(S) | 62 mm |
Ls | 59,5 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force at -200 mbar | 12,2 N |
Suction force at -400 mbar | 24,4 N |
Suction force (-600mbar) | 36,6 N |
Volume | 11,54 cm³ |
Min. workpiece width | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 8 mm |
Nipple family | SC 050-AR |
Dimension (LxW) | 60 x 25 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 6,7 g |
Product family | SPOB1f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja