FGC 60 NBR-55 SC090
Numero articolo: 10.01.06.05241
Ventosa a soffietto (rotonda) per applicaz. logist. p.l.a movimentaz. di una vasta gamma di pezzi
Misura | 60 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Famiglia di nippli d'interfaccia | SC090 |
Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
Z (freccia elastica) | 32 mm |
D1 | 60 mm |
Dk | 34 mm |
Dmax(S) | 61 mm |
Ds | 58 mm |
d2 | 41,5 mm |
d | 20 mm |
H | 60,5 mm |
H2 | 14 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di pieghe | 4,5 |
Misura | 60 |
Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
Forza di presa (-600 mbar) | 80 N |
Famiglia di prodotti | FGC |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famiglia di nippli | SC 090 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione