Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FGC 60 NBR-55 SC090

Część nr.: 10.01.06.05241

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Interface nipple familySC090
Number of folds4.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Z (Stroke) 32  mm
D1 60  mm
Dk 34  mm
Dmax(S) 61  mm
Ds 58  mm
d2 41,5  mm
d 20  mm
H 60,5  mm
H2 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 4,5
Size 60
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 80  N
Product family FGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple family SC 090
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka