PFG 20 NBR-ESD-55 N006
Numero articolo: 10.01.01.13786
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 23 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 2,2 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 15,5 N |
| Volume | 0,86 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Misura | 20 |
| Famiglia di nippli | N 006 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Famiglia di prodotti | PFG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione