PFG 20 NBR-ESD-55 N006
Część nr.: 10.01.01.13786
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 20 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 15,2 mm |
| Dmax(S) | 23 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 10 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (Stroke) | 2,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 15,5 N |
| Volume | 0,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | N 006 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja