Schmalz

Note sull'ordine

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM

Numero articolo: 10.09.03.00099

Distributore aria compressa / vuoto

Industrie: Universale

IngressoG3/8"-IG
Uscite5 x thread G1/4"-F
Lunghezza L72 (mm)
Larghezza B39 (mm)
Altezza H24 (mm)
MaterialePoliossimetilene
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 39  mm
d 6,5  mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/4"-IG
H 24  mm
L 72  mm
L2 36  mm
LG1 10,5  mm
LG2 10,5  mm
Y1 27  mm
5 x filettatura G1/4"-IG
Dati tecnici
Attributo Valore
Coppia di serraggio G1 (max.) 3  Nm
Coppia di serraggio G2 (max.) 2  Nm
Materiale Poliossimetilene
Peso 70  g
Famiglia di prodotti VTR
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello