Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum / compressed air distributor VTR is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM

Osanro: 10.09.03.00099

Vacuum/compressed-air distributor

Toimialat: Yleiskäyttö

InletG3/8"-IG
Outlets5 x thread G1/4"-F
Length L72 (mm)
Width B39 (mm)
Height H24 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 39  mm
d 6,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/4"-F
H 24  mm
L 72  mm
L2 36  mm
LG1 10,5  mm
LG2 10,5  mm
Y1 27  mm
5 x thread G1/4"-F
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Tightening torque G1 (max.) 3  Nm
Tightening torque G2 (max.) 2  Nm
Material Polyoxymethylene
Weight 70  g
Product family VTR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin