HT-SG A5 22 NPT1/4-AG
Numero articolo: 10.07.06.00447
Supporto per ventosa
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 32 mm |
| Larghezza B | 22 (mm) |
| Famiglia di prodotti | HT-SG |
| Connessione a ventosa | NPT1/4-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | NPT1/4-AG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 80,5 g |
| Famiglia di prodotti | HT-SG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione