HT-SG A5 22 NPT1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.07.06.00447
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT1/4-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 22 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | NPT1/4-AG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| LG2 | 15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 80,5 g |
| Product family | HT-SG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie