FS 100 D 2NA K
Numero articolo: 10.06.04.00007
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Industrie: Elettronica | Farmaceutico | Solare
| Portata nel campo di pressione | 0 ... 100 l/min |
| Flusso nel campo del vuoto | |
| Campo di misura | -1...8bar |
| Forma | Indicazione digitale |
| Vacuostato in costruzione | 2x NPN + 1x analogico |
| Collegamento elettrico | Cavo |
| Connessione | G1/4" |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 84,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di misura | -1...8bar |
| Connessione | G1/4" |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
| Peso | 110,5 g |
| Portata nel campo di pressione | 0 ... 100 l/min |
| Flusso nel campo del vuoto | |
| Vacuostato in costruzione | 2x NPN + 1x analogico |
| Collegamento elettrico | Cavo |
| Famiglia di prodotti | FS |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione