Schmalz

Bestelinformatie

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FS 100 D 2NA K

Onderdeelnr.: 10.06.04.00007

Flowsensor met geïntegreerde vacuüm- en drukschakelaar en twee digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Elektronica | Farmacie | Solar

Debiet in het drukbereik0 ... 100 l/min
Stroming in het vacuümbereik0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionKabel
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-IG
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 84,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2.000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measuring range -1...8bar
Connection G1/4"
Protection type IP IP 40 (met stekker)
Weight 110,5  g
Debiet in het drukbereik 0 ... 100 l/min
Stroming in het vacuümbereik 0 ... 100 l/min
Construction vacuum switch 2x NPN + 1x analog
Electrical connection Kabel
Product family FS
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen