Schmalz

  • NUOVO

Generatori di vuoto pneumatici CVU

Capacità di aspirazione fino a 8,6 m³/h

Vai direttamente ai prodotti

Compatto e rapidamente pronto per un uso flessibile su diverse macchine

Grazie al suo design robusto, lattina può essere utilizzata sia in superficie che esternamente alla macchina

La funzione di risparmio energetico (opzionale) garantisce la massima utilizzazione di energia con un risparmio energetico di oltre il 50 %

Serbatoio (opzionale) per il tamponamento e la separazione dei liquidi, con ricircolo automatico nelle ore di minor consumo

Ambiente di lavoro ergonomico grazie all'involucro completo. Questo fornisce un ulteriore isolamento acustico e funge da deflettore per evitare la nebulizzazione dei liquidi aspirati nell'aria ambiente

Struttura
  • Attacco aria compressa con valvola a cassetto manuale (1) per l'accensione e lo spegnimento del generatore di vuoto
  • Raccordo flessibile (2) per la connessione del generatore di vuoto al dispositivo di bloccaggio o al serbatoio
  • Copertura rimovibile (3) con fori di montaggio (4) per l'avvitamento, per il montaggio di supporti magnetici o serbatoi (5)
  • Raccordo tubo flessibile (6) per il ritorno mirato del liquido di raffreddamento raccolto
  • Modello con funzione di risparmio energetico: serbatoio opzionale (5) con due raccordi tubo flessibile per il collegamento del dispositivo di bloccaggio (2) e del generatore di vuoto (7)
Dati tecnici
  • Generatori di vuoto da utilizzare nelle macchine di lavorazione CNC per il metallo
  • Capacità di aspirazione fino a 8,6 m³/h
  • Grado di evacuazione fino all'85%
  • Opzionale con controllo del risparmio energetico, serbatoio o vacuostato per l'interruttore di sicurezza
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

con
Capacità di aspirazione (max.)
Marcatura
Settori

1 - 3 da 3 risultati

  • NUOVO
CVU SBP 15

Numero articolo: 10.01.27.02068

Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

Generatore di vuoto di designEiettore base SBP
Diametro nominale1,5 mm
Diametro attacco del vuoto10 (mm)
Grado di evacuazione85 (%)
Capacità di aspirazione (max.)4.3 (m³/h)
Consumo d'aria in aspirazione6.3 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
  • NUOVO
CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Numero articolo: 10.01.27.02139

Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

Generatore di vuoto di design2x eiettore base SBP
Diametro nominale1,5 mm
concon controllo e serbatoio
Diametro attacco del vuoto10 (mm)
FunzioneManuale di scarico
Grado di evacuazione75 (%)
Capacità di aspirazione (max.)8.6 (m³/h)
Consumo d'aria in aspirazione12.6 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar
  • NUOVO
CVU 2SBP 15

Numero articolo: 10.01.27.02067

Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo in macchine CNC per la lavorazione dei metalli

Generatore di vuoto di design2x eiettore base SBP
Diametro nominale1,5 mm
Diametro attacco del vuoto10 (mm)
Grado di evacuazione85 (%)
Capacità di aspirazione (max.)8.6 (m³/h)
Consumo d'aria in aspirazione12.6 (m³/h)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]5,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello