DI-SCHN 3.3x276.5
Numero articolo: 10.01.18.03888
Spago di tenuta
| Diametro esterno D | 3.3 (mm) |
| Lunghezza L | 276.5 (mm) |
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 3,3 mm |
| L | 276,5 mm |
Numero articolo: 10.01.18.03888
Spago di tenuta
| Diametro esterno D | 3.3 (mm) |
| Lunghezza L | 276.5 (mm) |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 3,3 mm |
| L | 276,5 mm |