DR 80.8/69x14
Numero articolo: 10.07.08.00738
Anello di tenuta piastra aspirazione
| Diametro esterno D | 80.8 (mm) |
| Diametro interno d | 69 (mm) |
| Lunghezza L | 14 (mm) |
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 80,8 mm |
| d | 69 mm |
| L | 14 mm |