Schmalz

Note sull'ordine

Il prodotto viene fornito pronto per la connessione (tubi flessibili a vuoto non inclusi nella fornitura).

Pezzi di ricambio disponibili: piastra di aspirazione, guarnizione, attacco, O-ring

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

VCBL-GL D120x90

Numero articolo: 10.01.18.04297

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro

Diametro esterno D120 (mm)
Altezza H90 (mm)
Dimensione piastra di aspirazione inferioreDiametro 120 mm
Diametro attacco del vuoto8 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 120  mm
D1 124  mm
d 8  mm
H 90  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Ripetibilità ± 0,06 mm
Peso 1,67  kg
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello