STV-GE G1/8-AG 8
Numero articolo: 10.08.02.00349
Raccordo a innesto diritto
| Diametro esterno D | 13.7 (mm) |
| Diametro interno d | 8 (mm) |
| Diametro tubo flessibile esterno | 8 (mm) |
| Lunghezza L | 20 (mm) |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 80 °C |
| Materiale | Ottone |
| Superficie | nichelato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 13,7 mm |
| d | 8 mm |
| L | 20 mm |