- NUOVO
VCBL-GL 100x40x90 B
Numero articolo: 10.01.18.04302
Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del vetro
| Lunghezza L | 100 (mm) |
| Larghezza B | 40 (mm) |
| Altezza H | 90 (mm) |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 100 x 100 mm |
| Diametro attacco del vuoto | 8 (mm) |
| Forma | Superficie ventosa divergente in basso |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 44 mm |
| d | 8 mm |
| H | 90 mm |
| L | 100 mm |
| L1 | 104 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Superficie ventosa divergente in basso |
| Ripetibilità | ± 0,06 mm |
| Peso | 0,92 kg |
Documentazione
Documentazione