VCBL-K2 120x50x125 Q
Numero articolo: 10.01.12.02119
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Industrie: Legno
| Dimensione (lxl) | 120 x 50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140 x 115 mm |
| Altezza H | 125 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 142 mm |
| L2 | 92 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
| Peso | 0,75 kg |
Documentazione
Documentazione