VCBL-K2 120x50x125 Q
Onderdeelnr.: 10.01.12.02119
Blokzuiger voor open console Schmalz
Industriesegmenten: Hout
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 125 (mm) |
| Arrangement | Dwars |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 50 mm |
| H | 125 mm |
| H2 | 87,7 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 142 mm |
| L2 | 92 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0,75 kg |
Documentatie
Documentatie