Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

SQC-C-VI-80x80x62-NBR

Numero articolo: 10.01.18.01093

Quick Change aspiratore ventosa

Altezza H62 (mm)
Design di utilizzoSistema di sostituzione rapida
Dimensione (lxl)80 x 80
MaterialeAlluminio
Materiale sostegno del pezzoED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Materiale della guarnizionePolysulfone

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Al momento non è disponibile un prodotto alternativo. Se avete domande su un'alternativa, il vostro referente locale sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.

Vai al modulo di contatto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 80  mm
H 62  mm
H1 79,8  mm
L 80  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello